Фиксиран Колело 125 mm
Alpha
EAN:
4031582377118
Номер на продукта:
3478DYJ125P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към основата. Корпусът ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към основата. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира високата издръжливост и надеждност на конструкцията при интензивна употреба. Колелото се състои от стомана от лист за основното тяло и плътна гума черен, електропроводим за контактната повърхност, като е оборудвано с ролков лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на цялата конструкция достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост може да достигне до 200 kg, което прави това колело подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции