Фиксиран Колело 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356106
Номер на продукта:
5088YGM100R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Фиксираното колело Galea stainless е индустриално колело с твърдо щифт кръгло свързване, предназначено за професионални приложен...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Galea stainless е индустриално колело с твърдо щифт кръгло свързване, предназначено за професионални приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, осигуряващ издръжливост и устойчивост на износване. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума като работна повърхност, което гарантира отлично сцепление и проводимост. Лагерът е плъзгащ тип от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което прави колелото подходящо за средни до тежки индустриални натоварвания.
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
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд