Фиксиран Колело 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356113
Номер на продукта:
5088YGC100R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Фиксираното колело Galea stainless е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудва...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Galea stainless е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, гарантиращ дълготрайност и устойчивост на износване. Колелото се състои от корпус от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, което осигурява отлични характеристики за движение и антистатични свойства. Лагерът е прецизен сачмен лагер от неръждаемост, осигуряващ плавно въртене и дълъг експлоатационен живот. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg.
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
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд