Фиксиран Колело 100 mm
Agila
EAN:
4031582362237
Номер на продукта:
2478PIP100P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхност...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, което гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като материал на протектора, а движението се осигурява от прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост може да достигне до 160 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства