Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Elastech е колело за касторна система, изработено от стомана (железо) с еластична гума, черна, вулканизирана. Диаметърът на колелото е 250 mm, а ширината на протектора е 60 mm. Продуктът е предназначен за различни приложения, включително AMR системи, автоматизирани шатълни системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, професионални почистващи колички, транспортни клетки, скелета, шкафове за инструменти, транспортно оборудване и работни маси. Статичната носимоспособност е 1260 kg, докато динамичната носимоспособност достига 525 kg при скорост 6 km/h или 630 kg при скорост 4 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
EEZ 250x60-Ø190 DG
Номер на материал S4
199800122
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
630 kg
Товароносимост при 6 км/ч
525 kg
Статичен Товароносимост
1050 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.36 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Бръснач А
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Еластична гума, черна, вулканизирана
Диаметър на отворите Oc
190 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
60 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
60 mm
Лагер
Борех, немашинен
Цвят на Колело
Черен реактив (подобен RAL9005)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства