Задвижващ модул 125 mm
E-Drive flex
Номер на поръчка:
990061635
EAN:
4031582416664
Номер на продукта:
EDFAUFF125P60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стандартизирана поддръжка
E-Drive flex е задвижващ модул с електрическо захранване, предназначен за електромобилност с колелца. Продуктът разполага с коле...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
E-Drive flex е задвижващ модул с електрическо захранване, предназначен за електромобилност с колелца. Продуктът разполага с колело с диаметър 125 mm, изработено от полиамид с гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака. Модулът намира приложение в разнообразни индустрии включително авиокосмическа индустрия, медицински колички за анестезиология и грижи, автомобилни OEM производители, медицинска апаратура като КТ скенери и рентген, производствени колички, електронни системи и много други специализирани области.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Задвижващ механизъм на привода
Двигател за ход на задвижващото устройство
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции