Персонализирано решение 200 mm
Alpha
EAN:
4031582380781
Номер на продукта:
8499UFX200P67 Q1-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha е персонализирано решение, оборудвано с пластина с централно заключване, която осигурява надежна фиксация и лесна инсталац...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Alpha е персонализирано решение, оборудвано с пластина с централно заключване, която осигурява надежна фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка версия, гарантираща дълготрайност и устойчивост на корозия в различни работни среди. Колелото има диаметър 200 mm и е оснащено с еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална издържливост и сцепление. Вътрешното колело разполага с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което предотвратява проникването на замърсители и продължава експлоатационния живот на компонента. Тялото на колелото е от полиамид, материал, който комбинира лекота с механична устойчивост. Общата височина на устройството е 240 mm, което позволява оптимално интегриране в различни конфигурации. Статичната носеща способност достига 800 kg, докато динамичната носеща способност е 250 kg при скорост 6 km/h или 400 kg при скорост 4 km/h, което дава гъвкавост при различни условия на експлоатация.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана