Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Персонализираното решение Alpha е оборудвано с пластина с централно заключване като монтажен елемент. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, осигуряващ висока здравина и дълготрайност. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което гарантира отлично сцепление и тих ход. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 400 kg при скорост до 4 km/h или 250 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg, което прави продукта подходящ за тежки индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3499UFP200P67 Q1-11
EAN
4031582380705
Core attributes
Тип
Персонализирано решение
Обща ширина
115 mm
Товароносимост при 4 км/ч
400 kg
Товароносимост при 6 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.44 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Пластина с централно заключване
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
144 mm
Ширина на плаката
115 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Диаметър на купол
115 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
200 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
special-features-image
Специални функции