Въртящ се Колело 150 mm
Дизайн на капак
EAN:
4031582348408
Номер на продукта:
2070PJP150R05-32
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 150 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер за безшумна работа и минимално триене. Общата височина на колелото е 188 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за средни до тежки приложения в индустриални условия.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Индивидуален капак
Формата на капака на корпуса може да бъде персонализирана
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция