Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с протектор от полиуретан, пресовано, и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 195 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3470ITP150P63 convex
EAN
4031582380569
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
195 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.49 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
260 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
130 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
special-features-image
Специални функции