Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

E-Drive кабел за батерия е аксесоар, предназначен за електромобилни системи с колелца, който осигурява надежна електрическа свързаност между батерийния блок и захранващите компоненти на мобилната платформа. Кабелът е инженерно разработен с висока устойчивост на механични натоварвания и вибрации, които възникват при движение на устройството. Конструкцията му включва изолирани проводници с оптимизирана дебелина на сечението, гарантирала минимални загуби на енергия при трансфер на електрическия ток. Съединителните краища са оборудвани с надежни контакти, които предотвратяват окисляване и осигуряват стабилна връзка при повтарящи се цикли на свързване и разединяване. Материалът на обвивката е устойчив на химични влияния, температурни колебания и UV радиация, което гарантира дълготрайност и безопасност при експлоатация в различни външни условия.
Кабел на акумулатора
Дължина
2 м с щепсел от всеки край
Номера на статии
Артикулен номер
EDOZ402
EAN
4031582503623
Номер на материал S4
199066659
Основни атрибути
Тип
Аксесоар
Общо тегло
0.22 kg
Име на продукта
E-Drive кабел за батерия
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
Стандартизирана поддръжка
USB интерфейс за актуализации на фърмуера
Лесен монтаж
Ръчен блок може да бъде монтиран вертикално или хоризонтално
Намалени отсъствия поради болест
Бърза възвръщаемост на инвестицията чрез по-малко отсъствия поради болест