Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

E-Drive комплект дръжки е аксесоар, предназначен за електромобилност с колелца, който осигурява надеждна и удобна манипулация на устройството. Този комплект дръжки е разработен с фокус върху функционалност и ергономия, позволявайки лесно управление и преместване на електромобилното средство. Аксесоарът е интегриран оптимално за работа с системи за електромобилност, гарантирайки стабилност и безопасност при всички условия на експлоатация. Конструкцията му е изработена от висококачествени материали, които осигуряват дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания. E-Drive комплектът дръжки е идеален решение за потребители, които изискват професионално оборудване за електромобилни приложения с колелца.
Номера на статии
Артикулен номер
EDOZ300 2m
Номер на материал S4
199066656
Основни атрибути
Тип
Аксесоар
Общо тегло
0.91 kg
Име на продукта
E-Drive комплект дръжки
Електропроводим
Неръждаемост
Комплект дръжки
Контролер
Безопасност – тествана в съответствие с DIN ISO 13849
Бутон за аварийно спиране
Материал на дръжката
Стъклено-фибро Закалено полиамид
Светодиодна функция
Показва състоянието на двигателния агрегат
Дължина на кабела (включително щепсела)
3.5 METER
Допустима околна температура за съхранение (максимална)
45 °C
Допустима околна температура за съхранение (минимална)
-10 °C
Допустими условия на околната среда за работа
5 до 50°C, атмосферна влажност 90%, без кондензация
Позиции на натиска на палеца върху контролера
Регулируемо на стъпки от 22,5°
Вид защита
IPX4 (разпръскване на вода от всички страни), когато е хоризонтално монтиран
Срок на експлоатация на контролера
2 милиона цикъла
Задаване на компоненти
Две ергономично проектирани дръжки, една с и една без функция
Управление на скоростта
Непрекъснато променлива, напред и назад
Ъгъл на въртене на Oc на контролера (максимален)
45
Ъгъл на въртене на Oc на контролера (минимум)
-45
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Стандартизирана поддръжка
USB интерфейс за актуализации на фърмуера
Лесен монтаж
Ръчен блок може да бъде монтиран вертикално или хоризонтално
Намалени отсъствия поради болест
Бърза възвръщаемост на инвестицията чрез по-малко отсъствия поради болест