Колело 100 mm
Supratech
Номер на поръчка:
199030822
EAN:
4031582320527
Номер на продукта:
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Supratech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm. Диаметъръ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Supratech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а отворът за оста има диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер и има динамична товароносимост от 80 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 160 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.