Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, което го прави лек и компактен. Болтът има диаметър от 21 mm, осигуряващ надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки стабилност и дълготрайност при различни условия на работа.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
Kunststoff Huelse R40-21/11
EAN
4031582090185
Номер на материал S4
199009045
Основни атрибути
Тип
Аксесоар
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
36 mm
Общо тегло
0.01 kg
Име на продукта
Socket
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Синтетично КОНТАКТквадратно
Диаметър на Болт
21 mm