Аксесоар
Socket
Номер на поръчка:
199009043
EAN:
4031582090161
Номер на продукта:
Kunststoff Huelse R40-17/11
- Безопасни материали
- Тествано качество
Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът и...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, което осигурява компактна и лека конструкция. Болтът има диаметър от 17 mm за надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което гарантира стабилна работа при различни условия на натоварване.