Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Socket е аксесоар за колелца със синтетично контактно квадратно свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0 kg. Болтът има диаметър от 16 mm, осигуряващ надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, което го прави подходящ за разнообразни индустриални и търговски приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
Kunststoff Huelse R40-16/11
EAN
4031582090154
Номер на материал S4
199009042
Основни атрибути
Тип
Аксесоар
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
36 mm
Общо тегло
0 kg
Име на продукта
Socket
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Синтетично КОНТАКТквадратно
Диаметър на Болт
16 mm