Аксесоар
Socket
Номер на поръчка:
199009040
EAN:
4031582090130
Номер на продукта:
Kunststoff Huelse R20-22/11
- Безопасни материали
- Тествано качество
Socket е аксесоар за колелца с тип на монтажа синтетично КОНТАКТ кръгло, предназначен за професионални приложения. Продуктът има...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Socket е аксесоар за колелца с тип на монтажа синтетично КОНТАКТ кръгло, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg, което осигурява компактност и лекота при инсталиране. Болтът има диаметър от 22 mm за надеждно свързване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки стабилност и дълготрайност при интензивна употреба.