Аксесоар
Socket
Номер на поръчка:
199009039
EAN:
4031582090123
Номер на продукта:
Kunststoff Huelse R20-19/11
- Безопасни материали
- Тествано качество
Socket е аксесоар за колелца с тип монтаж синтетично КОНТАКТ кръгло, предназначен за професионални приложения. Продуктът има общ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Socket е аксесоар за колелца с тип монтаж синтетично КОНТАКТ кръгло, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина 36 mm и тегло 0,01 kg, което го прави компактен и лек за инсталиране. Болтът има диаметър 19 mm, осигуряващ стабилна връзка. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, гарантирайки надеждна работа при различни условия на натоварване.