Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Socket е аксесоар, предназначен за монтаж с фитинг тип синтетично КОНТАКТ кръгло. Продуктът има обща височина 36 mm и е оборудван с болт с диаметър 18 mm за сигурно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Теглото на аксесоара е незначително - 0 kg, което го прави подходящ за различни приложения без допълнително натоварване на конструкцията.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015
EAN
4031582090116
Номер на материал S4
199031809
Основни атрибути
Тип
Аксесоар
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
36 mm
Общо тегло
0 kg
Име на продукта
Socket
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Синтетично КОНТАКТ кръгло
Диаметър на Болт
18 mm
Корпус
Цвят
Сива шистичка (RAL7015)