Аксесоар
Socket
Номер на поръчка:
199009037
EAN:
4031582090109
Номер на продукта:
Kunststoff Huelse R20-17/11
- Безопасни материали
- Тествано качество
Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има об...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и диаметър на болта 17 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Теглото на изделието е незначително, което го прави подходящо за леки конструкции и мобилни приложения.