Аксесоар
Socket
Номер на поръчка:
199009036
EAN:
4031582090093
Номер на продукта:
Kunststoff Huelse R20-16/11
- Безопасни материали
- Тествано качество
Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има об...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и е оборудван с болт с диаметър 16 mm за сигурно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg, осигурявайки надеждна работа при различни условия на натоварване.