Аксесоар
Socket
Номер на поръчка:
199009035
EAN:
4031582090086
Номер на продукта:
Kunststoff Huelse R20-15/11
- Безопасни материали
- Тествано качество
Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има об...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Socket е аксесоар за колелца със синтетично КОНТАКТ кръгло свързване, предназначен за професионални приложения. Продуктът има обща височина от 36 mm и болт с диаметър 15 mm, осигуряващ надеждно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Компактната конструкция и нулевото тегло правят този аксесоар идеален избор за леки мобилни приложения.