Puretech
UVH 080x35 HL46
Основни атрибути
| Име на продукта | Puretech |
|---|---|
| Приложения | Индустриални ползватели |
| Товароносимост при 4 км/ч | 100 KG |
| Статичен Товароносимост | 200 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Общо тегло | 0.22 KG |
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
| Материал на реазбата | Плътна гума черен |
| Лагер | Плъзгащ лагер, Плъзгащ лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
| Диаметър на колелото | 80 mm |
| Ширина на Резба | 35 mm |
| Диаметър на отворите Oc | 8.3 mm |
| Дължина на центъра | 46 mm |
| ширина на колелото | 35 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 90 Бръснач А |
| Твърдост на Резба (D) | 39 Бръснач D |