Аксесоар
Puretech
Номер на поръчка:
199033812
EAN:
4031582321814
Номер на продукта:
Ri-Festst. 3471/160 24mm blau
- Безопасни материали
- Тествано качество
Аксесоарът за колелце Puretech представлява високотехнологично допълнение, проектирано да подобри функционалността и производите...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Аксесоарът за колелце Puretech представлява високотехнологично допълнение, проектирано да подобри функционалността и производителността на индустриалните колелца. С тегло от 0,25 kg, този компонент осигурява оптимално съотношение между здравина и мобилност, което го прави подходящ за разнообразни приложения в производствената и логистичната сфера, където прецизността и надеждността са от критично значение.
Артикулни номера
Основни атрибути
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти