Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен, с диаметър 300 mm и ширина на протектора 50 mm. Оборудвано е с ролков лагер и има дължина на главината 58 mm, като диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
PVR 300x50-Ø20 HL58
EAN
4031582321357
Номер на материал S4
199038262
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.82 kg
Име на продукта
Puretech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума черен
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
58 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
300 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти