Колело 250 mm
Puretech
Номер на поръчка:
199801212
EAN:
4031582319521
Номер на продукта:
FVP 250x80-Ø25 HL90
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и протектор от плътна гума черен с ширина 80 mm, диаметър 250 mm и дъл...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и протектор от плътна гума черен с ширина 80 mm, диаметър 250 mm и дължина на главината 90 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост достига 1350 kg, докато динамичната товароносимост е 810 kg при скорост 4 km/h и 675 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Колело
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства