Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и протектор от плътна гума черен с ширина 75 mm. Диаметърът на колелото е 200 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 90 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост до 4 km/h или 500 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
FVP 200x75-Ø20 HL90
EAN
4031582319514
Номер на материал S4
199801897
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
500 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
5.91 kg
Име на продукта
Puretech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Бръснач А
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Плътна гума черен
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
90 mm
Ширина на Резба
75 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
75 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Черен реактив (подобен RAL9005)
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства