Колело 100 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199801297
EAN:
4031582070309
Номер на продукта:
ITP 100x50-Ø20 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диамет...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост достига 1080 kg, докато динамичната товароносимост е 540 kg при скорост 4 km/h и 430 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Колело
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя