Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 60 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 30 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и има статична товароносимост от 2800 kg. Динамичната товароносимост варира според скоростта: 1680 kg при 4 km/h и 1400 kg при 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
FTP 250x60-Ø30 HL60
EAN
4031582319408
Номер на материал S4
199801341
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
1680 kg
Товароносимост при 6 км/ч
1400 kg
Статичен Товароносимост
2800 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
7.06 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
30 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
60 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
60 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя