Колело 150 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199801150
EAN:
4031582329490
Номер на продукта:
FTP 150x60-Ø20 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 150 mm и ширина на протектора 60 mm, изработено с чугу...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 150 mm и ширина на протектора 60 mm, изработено с чугунно тяло и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Протекторът от пресован полиуретан осигурява отлична издръжливост, а дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 20 mm. Колелото поддържа статично натоварване до 1600 kg и динамично натоварване от 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Wheel
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя