Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, осигуряващи надеждна работа в индустриални условия. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 38 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за тежки приложения в складове и производствени помещения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
UAR 125x38-Ø12
EAN
4031582323160
Номер на материал S4
199030960
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0.32 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44.4 mm
Ширина на Резба
38 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
38 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Синьо сиво (RAL7031)