Колело 100 mm
Maxtech
Номер на поръчка:
199029592
EAN:
4031582323092
Номер на продукта:
UAR 100x32-Ø12 HL44,4
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност.