Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано с ширина 20 mm. Колелото има диаметър 50 mm, дължина на главината 22 mm и отвор за ос с диаметър 6 mm, оборудвано с конусен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 100 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с умерени натоварвания.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
UAK 050x20-Ø6,1
EAN
4031582322835
Номер на материал S4
199008698
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0.07 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
6 mm
Дължина на центъра
22 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Конусен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)