Въртящ се Колело 150 mm
Integral
Номер на поръчка:
990030696
EAN:
4031582300123
Номер на продукта:
2040UAP150R05-28 9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и екструдирано полиуретаново покритие, което гарантира отлична устойчивост на износване. Лагеруването на колелото също е прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 183 mm. Динамичният товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичният товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Индивидуален капак
Формата на капака на корпуса може да бъде персонализирана
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция