Фиксиран Колело 100 mm
ICS
Номер на поръчка:
990000003
EAN:
4031582030549
Номер на продукта:
5328PJP100P50 7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Фиксираното колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности....
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, който гарантира дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук за протектора, което осигурява отлично сцепление и плавно движение, а прецизният сачмен лагер гарантира безшумна работа и дълъг експлоатационен живот. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 141 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа и други медицински приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване