Въртящ се Колело 125 mm
ICS
Номер на поръчка:
990025876
EAN:
4031582010671
Номер на продукта:
5320PJP125P50 7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корп...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, който гарантира плавно и надеждно въртене в хоризонтална плоскост. Колелото се състои от полипропиленово тяло с покритие от термопластичен каучук, което осигурява отлично сцепление и тиха работа, а прецизният сачмен лагер гарантира дълготрайна експлоатация без необходимост от поддръжка. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 166 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа и други медицински приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване