Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Elastech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът е от еластична гума, черна, вулканизирана, което осигурява отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с ролков лагер и има динамична товароносимост 250 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост 500 kg.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
UER 125x40-Ø12
EAN
4031582323306
Номер на материал S4
199030962
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.4 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, черна, вулканизирана
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства