Колело 200 mm
Elastech
Номер на поръчка:
199023479
EAN:
4031582328608
Номер на продукта:
UEP 200x46-Ø20
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Elastech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър 200 mm, ширина на протектора 46 mm и дължина на...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Elastech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър 200 mm, ширина на протектора 46 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът от еластична гума, черна, вулканизирана, което осигурява отлична издръжливост и сцепление. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение и има динамична товароносимост от 400 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 800 kg.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства