Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Duratech е високоефективно колело за ролка с диаметър 100 mm, ширина на протектора 50 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигуряващи отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост е 1200 kg, докато динамичната товароносимост достига 720 kg при скорост 4 km/h и 600 kg при скорост 6 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
TOP 100x50-Ø20 HL60
EAN
4031582322675
Номер на материал S4
199801132
Core attributes
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
720 kg
Товароносимост при 6 км/ч
600 kg
Статичен Товароносимост
1200 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.53 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Wheel
Тип лагер
6004
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, тежък
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване