Колело 200 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199801262
EAN:
4031582320053
Номер на продукта:
MOP 200x50-Ø35 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 35 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигурявайки висока издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 3360 kg при скорост 4 km/h и 2800 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 5600 kg.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Колело
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване