Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Втулката е аксесоар за колелца, предназначен за намаляване на втулка, квадрат. Продуктът осигурява надеждно свързване и оптимална функционалност на колелцата чрез прецизно инженерно решение. Втулката има диаметър на болта 28 mm, което гарантира стабилно закрепване и дълготрайна употреба. С тегло от 0.05 kg, аксесоарът е лек и компактен, като същевременно запазва необходимата здравина за индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur
EAN
4031582321807
Номер на материал S4
199009604
Основни атрибути
Тип
Аксесоар
Общо тегло
0.05 kg
Име на продукта
Втулка
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Намаляване на Втулка, квадрат
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
60 mm
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти