Аксесоар
Втулка
Номер на поръчка:
199023608
EAN:
4031582321746
Номер на продукта:
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen
- Безопасни материали
- Тествано качество
Втулката е аксесоар за колелца, предназначен за намаляване на втулка, квадрат. Продуктът осигурява надеждно свързване и оптималн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Втулката е аксесоар за колелца, предназначен за намаляване на втулка, квадрат. Продуктът осигурява надеждно свързване и оптимална функционалност на колелцата чрез прецизно инженерно решение. Втулката е изработена с диаметър на болта 18 mm, което гарантира стабилно закрепване и дълготрайна експлоатация. С тегло от 0.04 kg, аксесоарът е лек и компактен, подходящ за различни индустриални приложения където се изисква качествено адаптиране на монтажните елементи.