Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Втулката е аксесоар, предназначен за намаляване на втулка с квадратна форма при колелца и ролки. Продуктът осигурява точно позициониране и стабилно закрепване чрез болт с диаметър 18 mm, което гарантира надеждна връзка между компонентите. С тегло от 0.01 kg, втулката е лека и компактна, което я прави подходяща за различни приложения в индустриални и търговски условия, където се изисква прецизно инженерно решение.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18
EAN
4031582321739
Номер на материал S4
199027545
Основни атрибути
Тип
Аксесоар
Общо тегло
0.01 kg
Име на продукта
Втулка
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Намаляване на Втулка, квадрат
Диаметър на Болт
18 mm
Дължина на Болт
62 mm