Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Втулката е аксесоар, предназначен за монтаж на колелца, който осигурява намаляване на втулка, кръгла за оптимална функционалност. Продуктът е проектиран за болт с диаметър 18 mm, което гарантира прецизно прилягане и надеждно закрепване в системата. С тегло от 0.01 kg, втулката е лека и компактна, което я прави подходяща за различни приложения без добавяне на излишна маса към конструкцията.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18
EAN
4031582321432
Номер на материал S4
199027546
Основни атрибути
Тип
Аксесоар
Общо тегло
0.01 kg
Име на продукта
Втулка
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Намаляване на Втулка, кръгла
Диаметър на Болт
18 mm
Дължина на Болт
62 mm