Аксесоар
Втулка
Номер на поръчка:
199003769
EAN:
4031582321425
Номер на продукта:
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18
- Безопасни материали
- Тествано качество
Втулката е аксесоар, предназначен за монтаж на колелца, който осигурява намаляване на втулка, кръгла конфигурация за оптимална ф...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Втулката е аксесоар, предназначен за монтаж на колелца, който осигурява намаляване на втулка, кръгла конфигурация за оптимална функционалност. Продуктът е проектиран за болт с диаметър 18 mm, което гарантира прецизно прилягане и надеждно закрепване в системата. С тегло от 0.01 kg, втулката предлага лека и компактна конструкция, която не натоварва допълнително механизма, като същевременно осигурява дълготрайна експлоатация и стабилност при работа.