Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!
Колелото Basetech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 108 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Тялото на колелето е изработено от полипропилен, а протекторът е от идентичен с тялото на колелото материал. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
POR 108x36-Ø12 HL44,4
EAN
4031582320794
Номер на материал S4
199030953
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.15 kg
Име на продукта
Basetech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44.4 mm
Ширина на Резба
36 mm
Диаметър
108 mm
Ширина на тялото
36 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване