Фиксиран Колело 80 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990001272
EAN:
4031582030396
Номер на продукта:
3478POR080P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхност...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 80 mm и е конструирано с тяло от полипропилен, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което осигурява еднородност и дълготрайност. Лагеруването се осъществява чрез ролков лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от промишлени и логистични приложения.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване