Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент, предназначен за подобряване на функционалността и производителността на индустриални колелца. Този прецизно изработен елемент притежава компактна конструкция с тегло от 0,04 kg, което го прави идеален за приложения, където минимизирането на общото тегло е от критично значение. Продуктът е проектиран да осигури надеждна работа в различни промишлени условия.
Артикулни номера
Артикулен номер
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in
EAN
4031582319996
Номер на материал S4
199008272
Основни атрибути
Тип
Аксесоар
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.04 kg
Име на продукта
Втулка на лагер
Електропроводим
Неръждаемост
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти