万向脚轮 125 mm
ICS万向脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的转向操作。轮子轮体采用导电聚酰胺材料,轮面使用导电注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和防静电性能。轮子内置密封的精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足医疗设备的承重要求。产品设计充分考虑了医疗环境的特殊需求,导电材料有效防止静电积累,确保使用安全性。
固定脚轮 125 mm
ICS固定脚轮采用矩形板安装方式,为护理床等应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,确保优异的耐用性和化学稳定性。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,有效防止静电积累,特别适用于对静电敏感的医疗环境。车轮配备密封精密滚珠轴承,保证长期稳定运行并有效防止污染物侵入。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,结构紧凑且适应性强。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足各种中等负载应用的性能要求,为医疗设备提供安全稳定的支撑和移动功能。
固定脚轮 125 mm
ICS固定脚轮采用矩形板配件设计,为各种工业应用提供稳定可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,确保优异的耐用性和抗冲击性能。车轮主体同样采用聚酯胺材料构造,胎面部分使用注塑聚氨酯材料,提供出色的耐磨性、减震性和地面保护特性。轮子配备精密滚珠轴承且密封设计,保证长期平稳运转并有效防止污染物侵入。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为166毫米,紧凑的尺寸设计适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于护理床等医疗设备,为患者护理提供安全稳定的移动支撑,同时确保设备在使用过程中的可靠性和耐久性。
万向脚轮 75 mm
Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能和优异的操控性。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子内置带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的稳定性。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为88毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承,保证运行的平稳性。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为76毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,轮面材质与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子配置带轴套管的滑动轴承系统,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为76毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动载荷能力达到80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力高达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为用户提供灵活可靠的移动解决方案。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保稳固的连接和便捷的操作控制。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的材料一致性和耐用性,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态承载能力达到50公斤(测试速度3公里/小时),能够满足中等负荷的移动需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及各类办公家具等应用场景,为现代家居和办公环境提供灵活便捷的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配件设计,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为75毫米。脚轮总高度为88毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。载重性能方面,动态载重能力为50公斤(移动速度3公里/小时),静态载重能力达100公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该万向脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为各类设备提供灵活的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配件设计,确保安装的稳固性和操作便利性。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的耐用性和一致性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为75毫米。产品总高度为88毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态承载能力在3公里每小时速度下可达50公斤,静态承载能力高达100公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为移动性和功能性提供完美平衡。
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运转的平稳性和耐久性。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为50千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达到100千克,能够满足不同工况下的承载要求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子直径为75毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证运行的顺畅性。脚轮总高度为88.5毫米,结构紧凑适合各种安装环境。在载重性能方面,动态载重能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态载重能力达100公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子直径为75毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,保证运转的平稳性和耐久性。脚轮总高度为88.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50千克(运行速度3千米每小时),静态承载能力达100千克,能够满足不同工况下的负载要求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的抓地力和静音效果,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计,保证长期使用的耐久性。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为89毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种移动应用提供可靠的连接解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。轮子本体由导电聚酰胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的材料一致性和性能稳定性。轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为65毫米。脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达100公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代家具和办公设备提供优质的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动设备提供灵活的方向控制和制动功能。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向操作。轮子本体采用聚酯胺导电材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的导电性能和耐磨性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为75毫米。脚轮总高度为81毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。动态承载能力为50公斤,在3公里每小时的移动速度下保持稳定的承重性能。该万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代办公和家居环境提供可靠的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向控制和制动功能。车轮本体采用聚酯胺导电材料制造,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轴承系统为带轴套管的滑动轴承结构,保证运行的平稳性。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。载重性能方面,动载荷为50千克(运行速度3千米每小时),静载荷可达100千克,满足中等强度的工业和商业使用需求。
万向脚轮 65 mm
Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供优异的转向性能和耐用性。轮子本体由导电聚酰胺材料构成,轮面覆盖导电热塑性橡胶材料,有效防止静电积累,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保运行平稳。轮子直径为65毫米,脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50千克(运行速度3千米每小时),静态承载能力达100千克,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动设备提供灵活的方向控制和制动功能。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和可靠的制动操作。轮子本体采用导电聚酯胺材料构造,胎面使用导电热塑性橡胶材料,具备优异的防静电性能,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的耐久性和顺畅滚动。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为81毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。该脚轮的动态承载能力为50公斤(在3公里/小时的移动速度下),适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等多种应用场景,为室内移动设备提供稳定可靠的支撑和移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供优异的操控性能和耐用性。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶材料,具备良好的导电性能和地面适应性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,确保运转平稳。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为91.5毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为50千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达到100千克,能够满足中等负荷的移动设备需求,适合在需要防静电要求的工业环境中使用。
带轮刹的旋转脚轮 35 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供可靠的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子直径为35毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,保证运转的平稳性和耐久性。脚轮总高度为31毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。动态载荷能力为50千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达到100千克,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为移动性和功能性提供理想的解决方案。
万向脚轮 100 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行平稳无噪音。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为101毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为用户提供可靠的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接稳固可靠。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供顺畅的360度旋转功能和可靠的制动控制。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为101毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足各种负载需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅及办公家具等领域,为移动设备提供灵活便捷的解决方案。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用方形板安装方式,为各种应用提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的操作灵活性。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为75毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种场合,为现代家居和办公环境提供可靠的移动支撑解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用方形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转运动和精确的制动控制。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。产品整体高度为75毫米,车轮直径为75毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代家具和办公设备提供灵活便捷的移动功能。
常见问题
聚酰胺脚轮的优点
聚酰胺脚轮旨在提供强度、轻质结构和时尚设计的完美平衡。外壳由优质合成材料制成,具有出色的耐用性、抗冲击性和易于清洁。这些特性使其成为医疗设备、办公家具和零售显示器等应用的理想之选,在这些应用中,可靠的移动性和现代美学都很重要。
TENTE 聚酰胺脚轮具有多种优点:
久经考验的强度-聚酰胺外壳以其出色的强度和耐冲击性而闻名。即使在频繁使用的情况下,它们也能提供稳定、可靠的性能。
轻质结构-聚酰胺脚轮经久耐用,同时保持轻便,易于安装和操作。它们的低重量有助于减轻总负荷,使频繁的重新定位变得更加容易。
现代设计-聚酰胺脚轮采用光滑、现代的设计,可增强现代家具和设备的外观。有多种尺寸和颜色可供选择,可以轻松搭配不同的款式和设置。
易于清洁-聚酰胺外壳表面光滑、无孔,易于清洁和维护。这使得它们特别适合卫生是重中之重的医疗领域和医疗保健环境。
抗化学性-聚酰胺脚轮可以承受各种清洁剂。这种耐用性确保了较长的使用寿命,即使在需要经常清洁或暴露于化学品的环境中也是如此。
聚酰胺脚轮的类型
聚酰胺脚轮有多种配置和设计可供选择,可满足家具、医疗和零售应用的不同需求。每种类型都经过精心设计,具有独特的优势,从安全的制动和平稳旋转到适用于狭小空间的紧凑设计。以下是一些最常见的聚酰胺脚轮类型及其主要优点:
聚酰胺旋转脚轮
聚酰胺旋转脚轮提供 360 度旋转,可轻松移动和定位设备或家具。它们非常适合需要平稳和频繁地改变方向的医疗手推车、办公家具和可移动的零售固定装置,在设置或重组过程中需要灵活性。
小型聚酰胺脚轮
小型聚酰胺脚轮专为平稳移动轻质家具或设备而设计,即使在狭窄的空间中也是如此。它们紧凑的设计可以无缝融合,不会占用额外的空间,而坚固的聚酰胺外壳使它们既耐用又易于操作。我们最小的聚酰胺脚轮是 TENTE Linea light,起始总高度仅为 50,5 mm。
制动聚酰胺脚轮
制动聚酰胺脚轮旨在将轻松的移动性与在需要时可选择安全、稳定的定位相结合。TENTE 聚酰胺脚轮可以配置多种锁定机制,包括车轮制动器(仅锁定车轮)、全锁(锁定车轮和旋转头)和定向锁(在允许车轮滚动的同时固定旋转方向)。这种灵活性确保您可以根据自己的特定需求调整控制级别,无论是保持应用程序的稳定还是在移动时保持精确方向。
聚酰胺脚轮的应用领域
聚酰胺脚轮专为需要平衡强度、设计和平滑操控性的应用而设计。其耐用的外壳和简洁现代的外观使它们特别适合家具、零售和医疗保健环境。在家具和移动应用中,聚酰胺脚轮通常用于办公椅、办公家具、媒体家具以及商店固定装置和展示架。其流畅的机动性和简洁的设计使其成为需要可靠机动性或精致美学的应用的理想之选。在医疗保健环境中,聚酰胺脚轮可用于医疗家具(例如床头柜)、医疗推车(例如带轮子的药车或计算机)以及移动超声波扫描仪等医疗成像应用,在这些应用中,易于清洁和轻便操作是重中之重。它们的多功能性还扩展到商店装修和名牌家具,既时尚又实用,同时确保可靠、轻松移动。