跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配件设计,确保安装的稳固性和操作便利性。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的耐用性和一致性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为75毫米。产品总高度为88毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态承载能力在3公里每小时速度下可达50公斤,静态承载能力高达100公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为移动性和功能性提供完美平衡。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5925UOI075S70-10X15 TFR
EAN
4031582385687
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
54 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
88 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.16 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
六角颈螺纹阀杆,上衣
阀杆直径
10 mm
阀杆长度
15 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
174 mm
旋转半径
87 mm
螺纹直径
10 mm
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
8 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Stylea
5920UOI075S70-10X15 TFR

Stylea万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配件设计,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为75毫米。脚轮总高度为88毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。载重性能方面,动态载重能力为50公斤(移动速度3公里/小时),静态载重能力达100公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该万向脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为各类设备提供灵活的移动解决方案。

75 mm
88 mm
50 kg
75 mm
88 mm
50 kg